Połączenia egzotermiczne
Połączenia spawane egzotermicznie Vent ERICO Cadweld stworzono, aby zapewniały stałe wiązanie molekularne, które nigdy się nie poluzuje ani nie skoroduje. Połączenia są projektowane pod kątem zapewnienia wytrzymałości na cały okres eksploatacji przewodu i/lub instalacji. Połączenie nVent ERICO Cadweld wykazuje obciążalność prądową, która jest równa lub większa niż w przypadku przewodu, a także jest odporne na prąd zakłóceniowy i nie ulegnie awarii podczas eksploatacji. Po zakończeniu wykonywania połączenia monterzy mogą bez problemu sprawdzić wzrokowo jego jakość. Połączenie nVent ERICO Cadweld jest najlepszą wersją połączenia spawanego, ponieważ nieustannie przekracza wymagania określone dla badań pola elektromagnetycznego, które są zdefiniowane w normie IEEE® 837 2014, co jest potwierdzone przez niezależne laboratorium.
Znajdź potrzebną formę z naszym narzędziem ułatwiającym wybór Cadweld.
Narzędzie ułatwiające wybór Cadweld
Zastosowane filtry: 1
Podkategorie

Formy z ograniczoną emisją nVent ERICO Cadweld Exolon

Formy do ochrony katodowej

Formy i akcesoria przeznaczone do zastosowań w kolejnictwie
Produkty | 86 Wyników (8191 artykuły)

nVent ERICO Cadweld Exolon, kabel-pręt zbrojeniowy

Kabel-zaczep lub szyna zbiorcza, wersja katodowa

Kabel-powierzchnia stalowa, dużych obciążeń

Dwie kompletne spawarki T8 do łączenia przewodów zasilających do łubków szyn

Dwie kompletne spawarki do specjalnych prac torowych związanych z podłączaniem zasilania

Zespół zaciskowy nVent ERICO Cadweld Multi

Połączenie stykowe do pręta uziemiającego, dużych obciążeń

nVent ERICO Cadweld Exolon, kabel-powierzchnia stalowa

Kabel-powierzchnia stalowa, wersja szynowa

Dwie kompletne spawarki T21 do mocowania kabla sygnałowego do środnika szyny

Rama spawarek T8 do łączenia przewodów zasilających do łubków szyn