Skip to main content

Wybierz kraj / język

PH36429.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Mostek uziemiający DB, jeden bolec, lita okrągła stal, kąt 90°

Mostki uziemiające to zespoły składające się z punktu uziemienia wysokiej jakości (zacisku łączącego) oraz różnych typów przewodów. Proces połączenia egzotermicznego nVent ERICO Cadweld umożliwia połączenie elementów wspólnie tworzących zespół o wysokiej trwałości i odporności na korozję.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Typ punktu uziemienia DB, jeden bolec
Typ przewodu Pełny, okrągły, stalowy, kąt 90°
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
DB-16-C-70-S-050-C
DB Earth Point DB: 1 hole
BT: 2 holes
BF: 4 holes
LU: M16 lug
TA: tape
16 Rozmiar gwintu 10: M10
12: M12
16: M16
40: Tape 40x5mm
30: Tape 30x4mm
C Typ przewodu K: Steel Rond
C: Y/G Cable
T: Steel Bar
F: Steel Bar 4mm
N: NYY-O Cable
H: N2XH-0 Cable
70 Rozmiar przewodu 12: D12mm
16: D16mm
30: 30x4mm
40: 40x5mm
50: 50mm2
70: 70mm2
95: 95mm2
S Conductor Angle S: 0°
P: 90°
A: 45°
050 Length (cm) xxx
x Termination (option if cable) SR: Solid Round
EP: Earthpoint perpendicular
ES: Earthpoint straight
TA: Tape of 100mm
TP: Tape of 150mm
LU: M16 lug
x Bolts & Washer - : No Hardware
H: With Hardware
C Opakowanie - : by unit (Made-to-Stock)
C: 5 pieces (Made-to-Order)
G: 25 pieces (Made-to-Order)

Schematy

Zasoby Film
nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić