Mostek uziemiający DB, jeden bolec, kabel NYY do taśmy, prosty


Mostek uziemiający DB, jeden bolec, kabel NYY do taśmy, prosty
Mostki uziemiające to zespoły składające się z punktu uziemienia wysokiej jakości (zacisku łączącego) oraz różnych typów przewodów. Proces połączenia egzotermicznego nVent ERICO Cadweld umożliwia połączenie elementów wspólnie tworzących zespół o wysokiej trwałości i odporności na korozję.
Szczegóły
Zasoby
Film
Funkcje
- Trwała konstrukcja
- Niska rezystancja uziemienia i impedancja
- Lepsza przewodność elektryczna i odporność na korozję
- Wysoka wytrzymałość elektryczna i mechaniczna
- Łatwa instalacja
Specyfikacje
Typ punktu uziemienia | DB, jeden bolec |
Typ przewodu | NYY przewód do taśmy, prosty |
DB-16-C-70-S-050-C | ||
---|---|---|
DB | Earth Point | DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape |
16 | Rozmiar gwintu | 10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm |
C | Typ przewodu | K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable |
70 | Rozmiar przewodu | 12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm2 70: 70mm2 95: 95mm2 |
S | Conductor Angle | S: 0° P: 90° A: 45° |
050 | Length (cm) | xxx |
x | Termination (option if cable) | SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug |
x | Bolts & Washer | - : No Hardware H: With Hardware |
C | Opakowanie | - : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order) |
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Certyfikaty
DoC, ERICO EB-2
English
EN IEC 62561-1:2017
DoC, ERICO EB
English
EN IEC 62561-1:2017

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.