Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe szyn DIN DT1 Klasa i+II 12.5 ka, tryb 2+0
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe szyn DIN DT1 Klasa i+II 12.5 ka, tryb 2+0
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Kompaktowa konstrukcja w wersji wkładanej, która jest jednocześnie odporna na duże przepięcia i pozwala maksymalnie ograniczyć ilość miejsca wymaganego na szynie DIN
- Zewnętrzny bezpiecznik rezerwowy jest wymagany dopiero w przypadku prądu przekraczającego 315 A (tylko IEC)
- Klips ustalający zwiększa odporność na drgania oraz wstrząsy
- Czerwono-zielony wskaźnik stanu i styki przełączające – standardowe rozwiązania do monitoringu zdalnego
Specyfikacje
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Certyfikaty
CE, ERICO DT1 Series
English
EN 61643-11
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.