nVent ERICO Railclips, hammerfestet, leder parallell innvendig


nVent ERICO Railclips, hammerfestet, leder parallell innvendig
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Hammer-on-design
- Holder ledere, reduserer vedlikehold og forbedrer veikantsikkerhet
- Rask og enkel installasjon
- Passer forskjellige skinneprofiler
- Krever ikke fjerning av ballastmaterialet
- Flerlags patentbeskyttet belegg gir optimal korrosjonsbeskyttelse
Spesifikasjoner
Skinnetype | 40 kg til 65 kg, T-skinneseksjoner |
Overflate | Produktbelegg med flere lag |
Materiale | Fjærstål |
Brosjyre


- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.