Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

PH33174.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Ericontact Insertion verktøy, manuell nVent

Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
ERICO ERICONTACT Skinnekontakt Størrelse Nødvendige Deler
8 mm MDRL8ADP (715218) Spindeladapter og MDRL8 (715216) Spindel Bestill separat
13.5 mm MDRL135ADP (715219) Spindeladapter og MDRL135 (715217) Spindel Bestill separat
19 mm MDRL (715215) Spindel Inkludert
22 mm PSKECMB (715596) Innsettingshode Plate Bestill separat
Ressurser Video
nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere