Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

PH4946.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

nVent ERICO Cadweld flere typer mold sett med flere tilkoblinger

Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert
Typer ERICO CADWELD MULTI Multi -Koblinger
Formstil Antall Polstringer Nødvendig Maksimum Lederstørrelse Maksimum samleskinne-/kabelskostørrelse Maksimum Armeringsjernsstørrelse, Metrisk Maksimum Armeringsjernstørrelse, US jordspyd Diameter, Nominell jordspyd Diameter, Faktisk
Solid eller Flertråds Kobberkabel til Solid eller Flertråds Kobberkabel
SS 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
SC 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
PA 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
PA 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
XA 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
GG 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
GJ 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
GF 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
GW 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
XB 3 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
PP 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
PK 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
GE 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
PG 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
TD 2 25 mm² Str; #4 Str - - - - -
TE 2 25 mm² Str; #4 Str - - - - -
TF 2 25 mm² Str; #4 Str - - - - -
Solid eller Flertråds Kobberkabel til Armeringsjern
RG 2 50 mm² Str; 1/0 Str - 10 mm #3 - -
RH 2 50 mm² Str; 1/0 Str - 10 mm #3 - -
RK 2 50 mm² Str; 1/0 Str - 10 mm #3 - -
RD 3 50 mm² Str; 1/0 Str - 10 mm #3 - -
Kobber- eller Stålbånd til Armeringsjern
RF 2 - 30 x 3.5 mm 10 mm #3 - -
Kobberbånd til kobberbånd
BB 2 - 30 x 3.5 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3.5 mm - - - -
BG 3 - 30 x 3 mm - - - -
EB 3 - 30 x 3 mm - - - -
Solid eller flertråds kobberkabel til Kobber eller Stålsamleskinne/kabelsko
HA 2 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
HC 2 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
HS 3 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
HT 3 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
GL 2 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
LA 2 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
LJ 2 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
LE 2 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
Galvanisert stålbånd til Galvanisert Stål Bånd
BB 2 - 30 x 3 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3 mm - - - -
Solid eller Flertråds Kobberkabel til Jord spyd
TG 2 10mm² Str; #6 Str - - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
GT 2 10 mm² Str; #6 Str - - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
GR 2 10 mm² Str; #6 Str - - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
GT 3 10 mm² Str; #6 Str - - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
GR 3 10 mm² Str; #6 Str - - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
kobberbånd til jordspyd
CN 2 - 30 x 3.5 mm - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
CP 2 - 30 x 3.5 mm - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
CN 3 - 30 x 2.5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
CP 3 - 30 x 2.5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
Galvanisert Stålbånd til jordspyd
CN 3 - 30 x 0.5 mm - 30 x 3.5 mm - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
CP 3 - 30 x 0.5 mm - 30 x 3.5 mm - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
Programbilder Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere