nVent er en stålplate som brukes til å lage en stålplate
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent er en stålplate som brukes til å lage en stålplate
nVent ERICO Cadweld Exolon-koblinger, utviklet i 1988, representerte et betydelig fremskritt i sveisete elektriske koblinger for sensitive innendørs applikasjoner som datasentre, sykehus og andre renrommiljøer. Den nesten fullstendig elimineringen av røyk og et unikt elektronisk startersystem gjør dette til en ideell løsning for sensitive applikasjoner. Hver nVent ERICO Cadweld Exolon-pakke inneholder keramiske filtre som produserer en ekstremt lav utslippskobling.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Danner en permanent lav-motstandskobling
- Gir et molekylært feste
- nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger er klassifiserte med samme strømkapasitet som lederen
- Bærbart installasjonsutstyr som ikke krever ekstern strømkilde
- Installatører kan enkelt læres opp til å lage nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger
- Koblinger kan inspiseres visuelt
Spesifikasjoner
| XL-XX-X-XX-L-M-W | ||
| XL | ERICO CADWELD EXOLON-betegnelse | |
| XX | Sveiseform gruppering | |
| X | Prisnøkkel | |
| XX | Bolttype | |
| L* | Delbar digel |
.
|
| M* | Kun sveiseform | |
| W | Foringsplater |
.
|
* Tom hvis ingen
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.