Jordsamleskinne


Jordsamleskinne
Une liaison appropriée est essentielle pour créer un plan équipotentiel entre les terres de service et les équipements en cas de défaillance et de conditions transitoires. Ce plan équipotentiel confère un différentiel proche de zéro et permet de protéger les personnes et les équipements au cours de ces événements. La barre de mise à la terre est le produit de liaison le plus utilisé de nos jours.
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Sørger for et praktisk, enkelt punkt for jording og kobling
- Ledere sveises til klemmen ved bruk av en nVent ERICO Cadweld eksoterm forbindelse eller festes mekanisk ved bruk av kabelsko
- Samleskinnene kan designes og produseres iht. kundens spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Samleskinnekonfigurasjon | Samleskinne, isolatorer og braketter |
Materiale | Kobber |
EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K | ||
EGB | ERICO-jordingssamleskinnebetegnelse | |
A | Konfigurasjon |
A: Samleskinne, Isolatorer og braketter
B: Samleskinne og Braketter C: Kun samleskinne D: Samleskinne og Isolatorer |
14 | Tykkelse (") |
14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
|
4 | Bredde (") | |
12 | Lengde (") |
Avrundet til nærmeste tomme, 144" maks
|
CC | Hullstørrelse og -plasseringer |
Diagrammer er representative for hullmønsteret. Antall hull er avhengig av lengden på jordingsskinnen.
|
T* | Fortinnet | |
1T* | ERICO-kabelkode |
1K: #4 Sol. tinn · 1T #2 Sol. tinn
2C: 1/0 · 2G 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q 4/0 2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil |
K* | Lengde kabel opp fra topp jordspyd/topphylse (') |
A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38 |
* Tom hvis ingen
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Ytterligere referanse
Sertifiseringer
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.