Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

PH35726.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Stangklemme, stang til tape, type A

Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert
jordspyd Diameter, Faktisk Bånd Størrelse
25 x 3 mm 30 x 2 mm 30 x 6 mm 40 x 4 mm 50 x 3 mm
14.2 mm RTC1626 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2051 RTC2051
15.8 mm RTC1626 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2051 RTC2051
17.3 mm RTC1626 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2051 RTC2051
19.1 mm RTC1626 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2051 RTC2051
25.4 mm RTC2051 RTC2051 - - RTC2051

Diagrammer

Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere