Limt klipssett


Limt klipssett
Detaljer
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Limte skinneklemmer eliminerer behovet for å bore støtte hvor klemmene må festes, og bevarer støtteintegriteten og forbedrer sikkerhet
- Ingen verktøy nødvendig, forhåndspåført hard-bindende lim gjør installasjon enkel og effektiv
- Bestandig mot korrosjons-fremkallende faktorer, inkludert UV, værforhold, olje, fett, bensin, løsemidler, regn og vann
- Hjelper å øke levetiden for festet kabel, og redusere total prosjektkostnad
- Allsidig base kan innrettes for forskjellige størrelser av klips for forskjellige størrelser av leder, og er anvendelig for langsgående eller tverrgående kabelapplikasjoner.
- Hvert sett inkluderer en beholder med lim passende for en 10,1 oz. (300 ml) dispenseringpistol
- Dispenseringspistol ikke inkludert
Spesifikasjoner
Temperatur | -40 to 199 °F |
Temperatur | -40 to 93 °C |
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark


- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.