Eksternt testsett for ESE-lynavleder
Den eksterne testeren for nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE)-lynavledere er et fullstendig autonomt overvåkingssystem for Early Streamer Emission-lynavledere (ESEAT), som ikke krever ekstra kostbar maskinvare, programvare, overvåking eller grensesnittsystemer. Spar tid og penger ved å unngå utleie av utstyr som kreves for å teste ESE-systemet manuelt. Den eksterne testeren for nVent ERICO ESE-lynavledere har tre LED-lamper for å varsle deg hvis ESEAT, testeren eller hele systemet ditt blir ubrukelig i løpet av dagen. For enkel overvåking er LED-lysene fargekodet for å indikere hvilken del av systemet som må skiftes ut. Fjernfunksjonen til den eksterne testeren for nVent ERICO ESE-lynavledere lar brukere raskt sikre at lynvernsystemet er fullt operativt og at anlegget er beskyttet til enhver tid.
Funksjoner
- Muliggjør uavbrutt, daglig overvåking av ESE-systemstatus
- Helt autonomt
- Krever ingen ekstra programvare eller tilbehør
- Fargede LED-lys indikerer delspesifikke feil som muliggjør rask og enkel utskifting
- Enkel installasjon og rask oppstart
- Solcelledrevet for bærekraft (krever ingen batterier)
- Overlegen korrosjonsbestandighet, selv i miljøer med mye salt
- Egnet for bruk med en rekke avledersystemer inkludert bånd og flertrådede ledere i tillegg til isolerte avledere som nVent ERICO ISOnV og nVent ERICO Ericore-ledere
- LED-lys er synlige opptil 100 meter unna
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Teknisk håndbok
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.