Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Dynasphere luftterminal, MKIV
Les implications de la foudre sur le plan économique et en matière de sécurité peuvent être catastrophiques. En général, le point le plus élevé d'une installation est le plus vulnérable à un foudroiement direct. Les paratonnerres à tige ou les terminaux aériens sont nécessaires pour capturer la foudre sur un point privilégié et pour conduire en toute sécurité l'énergie vers le sol afin d'atténuer les risques.
nVent ERICO Dynasphere luftterminal gir et ønsket punkt for lynutladninger som ellers ville slått ned og skadet en ubeskyttet konstruksjon og/eller konstruksjonens innhold. Hovedfunksjonen til en lynfanger eller et lynfangersystem er å fange opp lynnedslaget på et ønsket punkt, slik at utladningsstrømmen kan føres via avlederen eller avlederne til jordingssystemet.
Funksjoner
- Dynamisk reaksjon på et lyn som nærmer seg
- Ikke-radioaktiv teknologi
- Ikke behov for ekstern strøm
- Tre utbyttbare fangere for spesifikke høydekrav
Spesifikasjoner
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Teknisk håndbok
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.