Pumpestasjonsbeskyttelse for din-skinne klasse i+II 12,5 Ka, 2+0-modus
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Pumpestasjonsbeskyttelse for din-skinne klasse i+II 12,5 Ka, 2+0-modus
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Kompakt men høy overspennings-klassifisert pluggbar design, med minimum DIN-skinnebredde
- Ekstern utskiftingssikring er ikke nødvendig opptil 315 A
- Festeklips sikrer forbedret vibrasjons- og støtmotstandsytelse
- Rød/grønn statusindikasjon og overgangskontakter standard for ekstern overvåking
Spesifikasjoner
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
CE, ERICO DT1 Series
English
EN 61643-11
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.