Kabel til jordstang eller andre runder, Heavy Duty
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        Kabel til jordstang eller andre runder, Heavy Duty
Robuste koblinger ble originalt utviklet for å brukes på gjenvunnet kabel. Robuste koblinger bruker en større koblingskavitet i formen og et større sveisemateriale enn tilsvarende standard tilkobling.
Det større sveisematerialet trenger ekstra BTU-er for å smelte det kraftige oksydbelegett på lederen, og for å takle noen alvorlige feltforhold. Kraftige koblinger eliminerer kutting av kjørelederen på visse koblingstyper, reduserer krav for rensing av gammel eller gjenvunnet kabel, og øker påliteligheten under ugunstige feltforhold.
Kraftige koblinger spesifiseres i økende grad for kobber-belagte stållederkoblinger.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
      
    
              
            
        
      
  
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Funksjoner
- Danner en permanent lav-motstandskobling
 - Gir et molekylært feste
 - nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger er klassifiserte med samme strømkapasitet som lederen
 - Bærbart installasjonsutstyr som ikke krever ekstern strømkilde
 - Installatører kan enkelt læres opp til å lage nVent ERICO Cadweld eksotermiske koblinger
 - Koblinger kan inspiseres visuelt
 
Spesifikasjoner
| HD-XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| HD | Kraftig betegnelse | |
| XX | Sveiseform gruppering | |
| X | Prisnøkkel | |
| XX | Jordspydkode | |
| XX | Elektrisk lederkode | |
| L* | Delbar digel | 
      .
       | 
| M* | Kun sveiseform | |
| W* | Foringsplater | 
      .
       | 
* Tom hvis ingen
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
        DoC, ERICO Cadweld 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      
        cUL KDER7.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        cUL KDER7.E220029
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
      
          
      ANSI/UL 467
    
      


- Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.