WBT Performance Cable Tray Waterfall
nVent CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall er en allsidig kabelhåndteringsløsning som er enkel å installere for ledningkurvbrett. Med innovativ oversideveggteknologi kan montører eliminere stress- og trykkpunkter på kabelen samtidig som de fjerner behovet for å kutte brettet, noe som sparer verdifull tid på jobben. Den fleksible designen og den verktøyfrie monteringen passer til både over vegg- og innfeltapplikasjoner.
Waterfall gir robust støtte og beskyttelse for store kabelbunter med høy tetthet og er ideell for håndtering av kobber-, fiberoptikk-, PoE- og DAS-kabler. Tilgjengelig i både 12- og 20-tommers alternativer med en 120-graders bøyningsradius og hjelper med å trakte kabler til ønsket plassering for montøren og skape en kontinuerlig baneløsning samtidig som du opprettholder et sømløst og visuelt tiltalende resultat.
Når det er nødvendig, har Waterfall utpekte festeområder for jording og binding.
Funksjoner
- Utstyrt med festeåpninger for å forenkle medfølgende kabelalternativer
- Pulverlakk beskytter mot riper eller kabelskader
- Opprettholder en 120-graders bøy i henhold til TIA-godkjente radiusstandarder for alle kabeltyper
- Standard overflater inkluderer svartkrutt og elektrogalvaniserte (sink) belegg med tilpasningsmuligheter for andre farger på forespørsel
- Gir optimal støtte for høyytelses datakabel, til og med fiberoptikk, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A og Cat 7
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.