Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

PH38646.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Universal Sway Brace

nVent CADDY Universal pendelstøtte er en innovativ, allsidig løsning som gir seismisk støtte for opphengte rør. Med et unikt slisset hullmønster for enkel montering kan installatører eliminere risikoen og ulempene ved løs maskinvare, noe som gjør det til et ideelt valg for å sikre sikkerhet og overholdelse på jobben.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Overflate Elektrogalvanisert
Materiale Stål
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
UL-belastninger
Delenummer Lateral Langsgående
Sch 10/Sch 40-servicerør Bull Moose Eddy Flow-servicerør Wheatland Mega-Flow-servicerør Youngstown Fire-Flo-servicerør Sch 10/Sch 40-servicerør Bull Moose Eddy Flow-servicerør Wheatland Mega-Flow-servicerør Youngstown Fire-Flo-servicerør
CSB0100xxx 8006 N N/A N/A N/A 4448 N N/A N/A N/A
CSB0125xxx 8006 N 8006 N 8006 N N/A 3025 N 3025 N 3025 N N/A
CSB0150xxx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 4448 N 4448 N 4448 N 4448 N
CSB0200xxx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 5782 N 5782 N 5782 N 5782 N
CSB0250xxx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 5782 N 5782 N 5782 N 5782 N
CSB0300xxx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 6227 N 6227 N 6227 N 6227 N
CSB0400xxx 8006 N 8006 N 8006 N 8006 N 7561 N 7561 N 7561 N 7561 N
CSB0500xxx 8006 N N/A N/A N/A 7561 N N/A N/A N/A
CSB0600xxx 8006 N N/A 8006 N N/A 7561 N N/A 7561 N N/A
CSB0800xxx 8006 N N/A N/A N/A 7561 N N/A N/A N/A
CSB1000xxx 8451 N N/A N/A N/A 8451 N N/A N/A N/A
CSB1200xxx N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
FM-belastninger
Delenummer Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikal
Lateral Langsgående
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90° 30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
FM-godkjent lysvegg, Sch 10- / Sch 40-servicerør
CSB0100xxx 6620 N 9380 N 11470 N 12890 N 5730 N 5510 N 5600 N 6220 N
CSB0125xxx 6130 N 8710 N 10670 N 11960 N 5730 N 5510 N 5600 N 6220 N
CSB0150xxx 6130 N 8710 N 10670 N 11960 N 5330 N 8270 N 9690 N 10000 N
CSB0200xxx 6130 N 8710 N 10670 N 11960 N 5330 N 8090 N 9690 N 10000 N
CSB0250xxx 6400 N 9020 N 11070 N 12410 N 5870 N 8090 N 9740 N 11120 N
CSB0300xxx 6180 N 8760 N 10760 N 12050 N 5780 N 7960 N 9740 N 11120 N
CSB0400xxx 6180 N 8760 N 10760 N 12050 N 5780 N 7960 N 9740 N 11120 N
CSB0500xxx 6180 N 8760 N 10760 N 12050 N 5780 N 7960 N 9740 N 11120 N
CSB0600xxx 6490 N 9160 N 11200 N 12580 N 6270 N 8670 N 10450 N 11920 N
0,188" vegg og Sch 40-servicerør
CSB0800xxx 5910 N 8360 N 10230 N 11470 N 6220 N 8540 N 10450 N 11740 N
CSB1000xxx 5910 N 8360 N 10230 N 11470 N 6220 N 8540 N 10450 N 11740 N
CSB1200xxx 7470 N 10540 N 12940 N 14500 N 7110 N 8270 N 9960 N 11520 N

Diagrammer

Programbilder Ressurser Video
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere