Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

PH19882.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
UL-belastninger
Dele nummer Avstivning Konstruksjonsdel Gradering
CSBUNIV050EG 25 mm - 50 mm EN10255H 6090 N
CSBUNIV075EG 25 mm - 50 mm EN10255H 9090 N
FM-belastninger
Støttetype Størrelse servicerør Horisontal kapasitetper installasjonsvinkel fra vertikal
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
Rør N/A 7,205 N 10,230 N 12,545 N 13,965 N

Diagrammer

Programbilder Ressurser CAD
Video
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Lateral Rigid Bracing (PIPE) for Trapeze Applications

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere