Universalt strukturfeste


Universalt strukturfeste
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Universal design gjør at et produkt kan festes direkte på betong, tre, fagverksbjelke eller I-bjelkeadaptere
- Bolthode som kan brytes av muliggjør enkel installasjon og inspeksjon av seismiske pendelstøtter
- Brukes til både laterale og langsgående bruksområder med pendelstøtte
- Fungerer med 1"-2" støtterør og 1/4" vinkeljernstøtter for å redusere lagerbehovet
- Senterbolten trenger ikke å strammes
- Tilfredsstiller kravene i NFPA® 13 til seismiske støttekonstruksjoner
- Tilpasset for installasjoner i samsvar med CEN/TS 1755:2021
Spesifikasjoner
UL-belastninger | ||
Dele nummer | Avstivning Konstruksjonsdel | Gradering |
CSBUNIV050EG | 25 mm - 50 mm EN10255H | 6090 N |
CSBUNIV075EG | 25 mm - 50 mm EN10255H | 9090 N |
FM-belastninger | |||||
Støttetype | Størrelse servicerør | Horisontal kapasitetper installasjonsvinkel fra vertikal | |||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
Rør | N/A | 7,205 N | 10,230 N | 12,545 N | 13,965 N |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.