TDH trapesformet dekkhenger
 Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
       
        TDH trapesformet dekkhenger
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
  
        
                                            Programbilder
          
          
        
        
                                            Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Funksjoner
- Enkel installasjon
- Hvis en gjenget forbindelse er nødvendig, bruk firkantmutteren THHM og trykk inn
- Bruk TDHP-perforeringsverktøy for hulling i dekket
Spesifikasjoner
| Taktykkelse | Statisk belastning F | 
| 0,63 mm - 0,70 mm | 600 N | 
| 0,71 mm - 0,80 mm | 700 N | 
| 0,81 mm - 1,00 mm | 800 N | 
| 1,01 mm - 1,20 mm | 1000 N | 
| 1,21 mm - 1,50 mm | 1200 N | 
| > 1,50 mm | 1500 N | 
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.