TBHKM trapesformet dekkhenger med fast mutter
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
TBHKM trapesformet dekkhenger med fast mutter
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Krever separat gjennomgangsbolt og mutter
- Bruk TDHP-perforeringsverktøy for hulling i dekket
Spesifikasjoner
| Avslutt | Elektrogalvanisert |
| Materiale | Stål |
| Taktykkelse | Statisk belastning F |
| 0,63 mm - 0,70 mm | 600 N |
| 0,71 mm - 0,80 mm | 700 N |
| 0,81 mm - 1,00 mm | 800 N |
| 1,01 mm - 1,20 mm | 1000 N |
| 1,21 mm - 1,50 mm | 1200 N |
| > 1,50 mm | 1500 N |
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.