Seismic hengebrakett montering
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Seismic hengebrakett montering
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Brukes til installasjoner hvor avstivning er parallell med strukturen
- Et stramme-verktøy er tilpasset alle størrelser av tilbehør, for tilstramminger, og eliminerer behovet for å skifte til annet verktøy
- Bruddhode hjelper med å sikre korrekt dreiemoment og forenkler inspeksjon
Spesifikasjoner
| Avslutt | Elektrogalvanisert |
| Materiale | Stål |
| FM-belastninger | |||||
| Dele nummer | Avstivning Konstruksjonsdel | Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertika | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| CSBUS1PA | 41 x 41 Profil | 5160 N | 8290 N | 8290 N | 7470 N |
| CSBUS2PA | 41 x 41 Profil | 5160 N | 8290 N | 8290 N | 7470 N |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.