Strut cantilever arm type AA, Sloted
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        Strut cantilever arm type AA, Sloted
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Relaterte produkter
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Funksjoner
- Kanal sveiset rygg-mot-rygg
 - Sveiset på flat monteringsplate
 
Spesifikasjoner
| Struttype | AA (3 1/4" x 1 5/8") | 
| Struttype | AA (83 x 41 mm) | 
| Avslutt | Hot-Dip galvanisert | 
| Materiale | Stål | 
| Tykkelse (T) | 0.1" | 
| E | 0.31" | 
| A | 0.87" | 
| B. | 1.61" | 
| D | 2" | 
| Tykkelse (T) | 2.5 mm | 
| C. | 3.23" | 
| E | 8 mm | 
| Y | 14 x 27 mm | 
| A | 22 mm | 
| B. | 41 mm | 
| D | 50 mm | 
| C. | 82 mm | 
Brosjyre
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
- Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.