Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

PH20213.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Vanlige universale sway-vinkelklemmer

Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Overflate Elektrogalvanisert
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
UL-belastninger
Delenummer Lateral Langsgående
Sch 10/ Sch 40 Servicerør KS D 3507/ KS D 3562 Servicerør Sch 10/ Sch 40 Servicerør KS D 3507/ KS D 3562 Servicerør
CSBSTU0250 8896 N 8896 N 5782 N 3025 N
CSBSTU0300 7117 N N/A 3114 N N/A
CSBSTU0400 8896 N N/A 5782 N N/A
CSBSTU0500 8896 N N/A 5782 N N/A
CSBSTU0600 4893 N N/A 4893 N N/A
CSBSTU0800 8896 N 8896 N 6094 N 6094 N
CSBSTU1000 8895 N 8896 N 8385 N 8385 N
FM-belastninger (EN 10255 L, EN10255 M og EN 10255 H Servicerør)
Delenummer Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikal
Lateral Langsgående
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBSTU0100xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0125xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0150xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0200xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0250xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0300xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0400xx 6985 N 9875 N 12100 N 13480 N 6895 N 6185 N 7475 N 8320 N
CSBSTU0500xx 6985 N 9875 N 12100 N 13480 N 6895 N 6185 N 7475 N 8320 N
CSBSTU0600xx 8805 N 12500 N 15300 N 17080 N 6540 N 5205 N 6270 N 6985 N
FM-belastninger (4,8 mm vegg og EN 10255 H-servicerør)
Delenummer Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikal
Lateral Langsgående
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBSTU0800xx 9075 N 12855 N 15745 N 17570 N 5340 N 7560 N 9295 N 10365 N
CSBSTU1000xx 9075 N 12855 N 15745 N 17570 N 5340 N 7560 N 9295 N 10365 N
UL-belastninger (oppført for fastholdelser)
Delenummer Sch 10-servicerør Sch 40-servicerør
CSBSTU0100 2914 N 2914 N
CSBSTU0125 2914 N 2914 N
CSBSTU0150 2914 N 2914 N
CSBSTU0200 2914 N N
FM-belastninger (EN 10255 L, EN10255 M og EN 10255 H Servicerør)
Delenummer Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikal
Lateral Langsgående
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBSTU0100xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0125xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0150xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0200xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0250xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0300xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0400xx 6985 N 9875 N 12100 N 13480 N 6895 N 6185 N 7475 N 8320 N
CSBSTU0500xx 6985 N 9875 N 12100 N 13480 N 6895 N 6185 N 7475 N 8320 N
CSBSTU0600xx 8805 N 12500 N 15300 N 17080 N 6540 N 5205 N 6270 N 6985 N
FM-belastninger (4,8 mm vegg og EN 10255 H-servicerør)
Delenummer Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikal
Lateral Langsgående
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBSTU0800xx 9075 N 12855 N 15745 N 17570 N 5340 N 7560 N 9295 N 10365 N
CSBSTU1000xx 9075 N 12855 N 15745 N 17570 N 5340 N 7560 N 9295 N 10365 N
UL-belastninger (oppført for fastholdelser)
Delenummer Sch 10-servicerør Sch 40-servicerør
CSBSTU0100 2914 N 2914 N
CSBSTU0125 2914 N 2914 N
CSBSTU0150 2914 N 2914 N
CSBSTU0200 2914 N N

Diagrammer

Programbilder Ressurser CAD
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere