Quick Grip Jr. lateral Sway Brace
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Quick Grip Jr. lateral Sway Brace
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Enkel totrinnsinstallasjon fjerner behovet for ekstra turer mellom konstruksjonen og ledningsrør
- Fungerer med 1" og 1 1/4" (25 mm og 32 mm) støtterør for å redusere lagerbehovet
- Bolthode som kan brytes av muliggjør enkel installasjon og inspeksjon av seismiske pendelstøtter
- Tilfredsstiller kravene i NFPA® 13 til seismiske støttekonstruksjoner
- Tilpasset for installasjoner i samsvar med CEN/TS 1755:2021
Spesifikasjoner
| Avslutt | Elektrogalvanisert |
| Materiale | Stål |
| UL-belastninger (oppført for fastholdelser) | |||
| Delenummer | Oppstilling for servicerør | Lateral | |
| 25 mm støtterør | 32 mm støtterør | ||
| CSBQIKCL0100EG | EN 10255 L | N/A | N/A |
| EN 10255 M | 2910 N | 2910 N | |
| EN 10255 H | 2910 N | 2910 N | |
| CSBQIKCL0125EG | EN 10255 L | 2910 N | 2400 N |
| EN 10255 M | 2910 N | 2400 N | |
| EN 10255 H | 2910 N | 2400 N | |
| CSBQIKCL0150EG | EN 10255 L | 3330 N | 2910 N |
| EN 10255 M | 3330 N | 2910 N | |
| EN 10255 H | 3330 N | 2910 N | |
| CSBQIKCL0200EG | EN 10255 L | 3330 N | 2400 N |
| EN 10255 M | 3330 N | 2400 N | |
| EN 10255 H | 3330 N | 2400 N | |
| FM-belastninger | |||||
| Delenummer | Oppstilling for servicerør | Lateral | |||
| Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikal | |||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
| CSBQIKCL0100EG | EN10255 L (lettvegg) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
| EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
| EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
| CSBQIKCL0125EG | EN10255 L (lettvegg) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
| EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
| EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
| CSBQIKCL0150EG | EN10255 L (lettvegg) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
| EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
| EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
| CSBQIKCL0200EG | EN10255 L (lettvegg) | 1735 N | 2445 N | 2980 N | 3335 N |
| EN10255 M (10) | 1555 N | 2225 N | 2760 N | 3070 N | |
| EN10255 H (40) | 2180 N | 3070 N | 3780 N | 4225 N | |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.