nVent-klemme med veggfeste for posisjonering
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent-klemme med veggfeste for posisjonering
The nVent CADDY In-Wall Conduit Positioning Clip is an intuitive, tool-free and screwless solution to quickly and securely position 20 to 25mm conduits onto nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Straps. Ideal for drywall installations taking place before electricians arrive onsite to wire electrical boxes - commonly known as “hockey stick” installations.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Rask, klipsdesign
- Justerbarhet fra side til side til den er godt festet i pilothull for nVent CADDY teleskopiske boksbånd for skrumaskin
- Hull på hver side for valgfri skruforbindelse til nVent CADDY teleskopisk boksbånd for skrumaskin
- Passer til 20 og 25 mm stiv og fleksibel kanal
- Redusert bredde for å imøtekomme kanalavstander så lavt som 25 mm for områder det er trangt om plassen
- Lite røyk og halogenfri
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Løpeseddel

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.