nVent er en superfix 243 M8/M10
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        nVent er en superfix 243 M8/M10
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Programbilder
          
          
        
        
                                            Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Funksjoner
- Med en enkel lukkemekanisme
 - Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz
 - Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1
 - I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109
 - Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1
 
Spesifikasjoner
| Farge | Svart | 
| Avslutt | Elektrogalvanisert | 
| Temperatur | -50 to 110 °C | 
| Temperatur | -58 to 230 °F | 
Katalog
Løpeseddel
Testrapport
Sertifiseringer
- Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.