nVent er utstyrt med en hurtigkobling
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent er utstyrt med en hurtigkobling
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for krok
- Hektes på en rekke nVent CADDY-festemidler
- Fester til byggverk eller gjenstand ved å føre den rundt og hekte den på stålvaieren
- Enkel å fjerne for anvendelser som krever vedlikehold
- Smekklås gir en sikker forbindelse
- Før kabelen inn gjennom hullet og bruk krokens bunn som en endestopper
- Bruk kun fingrene for tilstramming av mutter, sikrer låsemekanismen i riktig posisjon, uten bruk av verktøy
- Installeres i monteringsprofiler uten behov for bruk av fingre eller verktøy i profilen
Spesifikasjoner
| Statisk lastsikkerhetsfaktor | 5:01 |
| Avslutt | Elektrogalvanisert |
| Samsvarer med | SMACNA HVAC-DCS |
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239




- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.