nVent-hurtigkobling med krok
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent-hurtigkobling med krok
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for krok
- Ideell for å støtte lysarmaturer, kanalsystemer og andre installasjonsprosjekter
- Slank, lavprofil låsemekanisme reduserer visuell effekt
- Nøkkelløs låseenhet kan justeres selv etter installasjon
Spesifikasjoner
| Diameter på trådtau | 1.5 mm |
| Statisk lastsikkerhetsfaktor | 5:01 |
| Avslutt | Elektrogalvanisert |
| Materiale | Stål |
| Lengde (L) | 0.28" |
| Bredde (W) | 0.36" |
| Høyde (H) | 0.96" |
| Stangstørrelse (RS) | 6 |
| Stangstørrelse (RS) | 6" |
| Lengde (L) | 7mm |
| Bredde (W) | 9.2 mm |
| Høyde (H) | 24.5 mm |
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer



- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.