Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

nVent CADDY Speed Link Light Pack med boltanker

nVent CADDY Speed Link Light Pack med boltanker inkluderer en forhåndskåret lengde (1m og 2m) av 1mm ståltråd festet til et boltanker sammen med en låsemekanisme med ultralav profil. Entreprenører kan raskt og trygt installere det i betongtaket for å støtte og feste belysning og skilting.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning 5:1
Overflate Elektrogalvanisert
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Borekronediameter 0.24"
Borehulldybde 1.22"
Borekronediameter 6mm
Borehulldybde 31mm
Kapslingsdybde 0.98" Min
Kapslingsdybde 25 mm Min

Diagrammer

Programbilder Ressurser Video
nVent CADDY Speed Link Light Pack – Lighting Support

Play

nVent CADDY Speed Link Light Pack — Signage Support

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere