nVent kombi med kombinasjon mutter
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent kombi med kombinasjon mutter
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Med en enkel lukkemekanisme
- Aldringsbestandig fôr
- Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1
- I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109
- Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1
Spesifikasjoner
| Stangstørrelse (RS) | M8;M10;1/2" |
| Temperatur | -50 to 110 °C |
| Temperatur | -58 to 230 °F |
| Farge | Svart |
| Avslutt | Elektrogalvanisert |
| Materiale | Stål;EPDM-SBR-gummi |
Katalog
Løpeseddel
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.