Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

nVent CADDY Macrofix Plus

nVent CADDY Macrofix Plus

Underkategorier

nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte

nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte

Detaljer
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter

Detaljer

Produkter | 2 resultater (36 varer)

PH40501.jpg image

nVent-mikrofix Plus-isolert

Rask montasje med 2-skruers rør-klammer med gjenget kombinasjons-mutter, og EPDM gummi isolert, for bruk ved ikke isolerte metall rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 11–15 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 15–19 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 19–25 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 25–31 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 31–37 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 37–44 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 45–51 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 50–58 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 58–68 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 68–78 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 78–88 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 88–98 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 98–108 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 108–118 mm ytre diameter, M8, M10 stang
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 118–128 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 128–138 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 138–148 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 150–160 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 160–170 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 190–200 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Isolerte, 205–215 mm OD, M8, M10 Stag
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut

nVent kombi med kombinasjon mutter

Rask montasje med 2-skruers rør-klammer med gjenget kombinasjons-mutter, og EPDM gummi-isolert, for bruk ved ikke isolerte metall-rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter, M8,M10,1/2"Stag, 25-31 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter, M8,M10,1/2"Stag, 31-37 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter, M8,M10,1/2"Stag, 37-44 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter, M8,M10,1/2"Stag, 45-51 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter, M8,M10,1/2"Stag, 50-58 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter, M8,M10,1/2"Stag, 58-68 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter, M8,M10,1/2"Stag, 68-78 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter, M8,M10,1/2"Stag, 78-88 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter, M8,M10,1/2"Stag, 88-98 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter, M8,M10,1/2"Stag, 108-118 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter, M8,M10,1/2"Stag, 128-138 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter,M8,M10,1/2’’Stag, 138-148 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter, M8,M10,1/2"Stag, 150-160 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter, M8,M10,1/2"Stag, 160-170 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi med kombinasjonsmutter, M8,M10,1/2"Stag, 190-200 mm OD