Forbedret nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip med C Purlin Clip
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Forbedret nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip med C Purlin Clip
The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with C Purlin Clip allows for hammer-on or floor installation with the VAFT tool, ultimately simplifying the process. Enhance cable management with the stability and customization options from the C Purlin Clip while minimizing inventory impact and providing ultimate flexibility on the job.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Hammer på eller montering fra gulvet med VAFT-verktøyet
- No screws, rivets or special tools required for assembly
- Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Løpeseddel
Sertifiseringer
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.