Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Forbedret nVent CADDY Cat HP J-Hook
nVent CADDY Cat HP J-kroker er grunnlaget for nVent CADDY Cat HP-systemet. Den fornyede nVent CADDY Cat HP J-kroken tilbyr entreprenører tre unike, UL-sertifiserte festemetoder rett ut av esken – veggmontering, takmontering og gjenget stålstagmontering. Denne ekstra funksjonaliteten gjør det mulig for entreprenører å redusere SKU-lageret samtidig som effektiviteten og fremdriften på arbeidsplassen opprettholdes med de vanligste monteringsmetodene.
Den moderniserte designen til nVent CADDY Cat HP J-kroken er konstruert for å gi optimal støtte og beskyttelse for dagens raskt utviklende, høytytende lavspenningskabel. Entreprenører kan føle seg trygge på å bruke nVent CADDY Cat HP J-kroken på grunn av dens allsidige installasjon, overlegne kabelstøtte og beskyttelse og tekniske sertifiseringer
Funksjoner
- Versa-Mount-teknologi: Innovativ festedesign gir flere strukturelle metoder og installasjonsmetoder for veggmonteringsapplikasjoner, takmonteringsapplikasjoner og gjengede stålstagmonteringsapplikasjoner
- Ideell for ukjente bruksområder på arbeidsplassen eller festemetoder
- Forbedret design muliggjør optimalisert lagerbeholdning samtidig som risikoen forbundet med flere SKU-er, reduseres
- Gir optimal støtte for høyytelses datakabel – inkludert kategorikabel, Power over Ethernet (PoE) og fiberoptikk
- Bransjeledende bøyeradius utformet for å beskytte datainstallasjoner med høy ytelse
- Flere fargealternativer bidrar i identifiseringen og organiseringen av gangveien
- Gir overlegen fyllekapasitet og belastningsklassifisering
- I samsvar med UL® 2043 og egnet for bruk i klimaanleggrom (innsugningsluftkammer)
- Tilfredsstiller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 og ANSI®/TIA 569
- I samsvar med EN 50174-2
Spesifikasjoner
| Kabel | Antall tvinnede par | AWG | Kabeldiameter | Kapasitet (70 % fyll) | |||
| CAT16HP | CAT32HP | CAT48HP | CAT64HP | ||||
| UTP | 4 | 24 | 5 mm | 20 | 70 | 160 | 280 |
| FTP | 4 | 24 | 6 mm | 15 | 50 | 110 | 190 |
| SFTP | 4 | 24 | 6 mm | 15 | 50 | 110 | 190 |
| SFTP | 4 | 23 | 7 mm | 10 | 40 | 85 | 140 |
| F/STP | 4 | 23 | 8,5 mm | 7 | 25 | 60 | 100 |
| SFTP | 4 | 23 | 8,5 mm | 7 | 25 | 60 | 100 |
| SFTP | 3x4 | 24 | 14 mm | 2 | 9 | 20 | 35 |
| UTP | 25 | 24 | 13 mm | 3 | 11 | 25 | 40 |
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Teknisk spesifikasjon
Sertifiseringer


- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.