Kantiliver arm med E4 kanal
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Kantiliver arm med E4 kanal
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Perforert, kaldrullet
- Sporet bakplate
Spesifikasjoner
| Overflate | Elektrogalvanisert |
| Materiale | Stål |
| Tykkelse (T) | 0.08" |
| E | 0.24" |
| C | 0.61" |
| B | 1 1/2" |
| A | 1 9/16" |
| Bredde (W) | 1.57" |
| Tykkelse (T) | 2 mm |
| D | 2" |
| E | 6 mm |
| X | 11 x 18 mm |
| Y | 14 x 27 mm |
| C | 15.5 mm |
| B | 38 mm |
| Bredde (W) | 40 mm |
| A | 40 mm |
| D | 50 mm |
| Høyde (H) | 120 mm |
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.