Kabel/kanal klips


Kabel/kanal klips
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Video
Funksjoner
- Fester kabelrør til stang, vaier eller flens
- Kan også brukes til fleksible metallrør, armerte kabler, bærbare kabler, kontrollrør og overføringskabler
- Tilgjengelig for EMT-, stive, ENT-, IMT-, MC/AC- og aluminiumskabelrør
- Installasjonsverktøy er ikke nødvendig
Spesifikasjoner
Overflate | NVent CADDY-armering |
Materiale | Fjærstål |
Delenummer | Ytre diameter | Stangstørrelse |
K12 | 14 mm - 20 mm | M12 |
K12 | 16 mm - 22 mm | M8; M10 |
K12 | 18 mm - 24 mm | M4; M6 |
K16 | 22 mm - 24 mm | M12 |
K16 | 24 mm - 26 mm | M8; M10 |
K16 | 26 mm - 30 mm | M4; M6 |
K20 | 20 mm - 36 mm | M12 |
K20 | 25 mm - 38 mm | M8; M10 |
K20 | 30 mm - 42 mm | M4; M6 |
Delenummer | Ytre diameter | Flenstykkelse |
K12 | 16 mm - 22 mm | 3 mm - 7 mm |
K12 | 14 mm - 20 mm | 8 mm - 10 mm |
K12 | 12 mm - 19 mm | 11 mm - 13 mm |
K16 | 24 mm - 28 mm | 3 mm - 7 mm |
K16 | 20 mm - 26 mm | 8 mm - 10 mm |
K16 | 19 mm - 24 mm | 11 mm - 13 mm |
K20 | 28 mm - 40 mm | 3 mm - 7 mm |
K20 | 26 mm - 38 mm | 8 mm - 10 mm |
K20 | 21 mm - 35 mm | 11 mm - 13 mm |
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Sertifiseringer


- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.