Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

PH19884.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
UL-belastninger
Delenummer Strukturfestemontering Flenstykkelse Avstivning Konstruksjonsdel Nominell last
CSBBARJ CSBUNIV050 6 - 13 mm DN25 - DN50 Sch. 40 NPS 4004 N
CSBURC12 6 - 13 mm CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 4893 N
FM-belastninger
Støtteretning Størrelse servicerør Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikal
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
Parallell N/A 6270 N 9385 N 11300 N 12590 N
Vinkelrett N/A 7740 N 7605 N 9165 N 10230 N

Diagrammer

Programbilder Ressurser CAD
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere