Montagebeugels
Filteren op
Filter toegepast:
1
Filters wissen
- Producttype
- Productfamilie
- Type
- Werkt met
- Materiaal
- Voltooien
- Kleur
- Kleurcode
- Diepte
- Rekhoogte
- Hoogte
- Breedte
- Lengte
- Beschermingsgraad
Filter toegepast: 1
Producten | 14 resultaten (89 artikelen)

Varistar CP Deco Frame


Varistar ETSI paneel/schuifsteun
Varistar 23-inch ETSI paneel-/schuifsteunen, voor behuizing van telefoon (voornamelijk), computer, audio en andere apparatuur.

Varistar montageplaat, verstevigingsbeugel

Varistar-montageplaat
Varistar montageplaat voor montage van elektrische componenten en subeenheden, met een draagvermogen van 600 kg.

Adapterbeugel voor Varistar Deco Frame
Voor het monteren van schuifrails en legplaten in Varistar Deco.

Varistar adaptersteun voor kleinere breedte
Varistar adapterbeugel voor kleinere breedte voor de montage van één paar 19-inch paneel-/schuifbevestigingen.

Varistar-scheidingswand aan de zijkant
Scheidingswand voor kasten naast elkaar, ter vervanging van 2 afzonderlijke zijpanelen van de kast.

Varistar CP dwarsligger
Dwarsstang aan de zijkant voor ondersteuning van 19-inch staanders in een kast van 800 mm breed.

Varistar CP dwarsbalk voor seismisch frame
Dwarsstang aan de zijkant voor ondersteuning van 19-inch staanders in een kast van 800 mm breed.

Varistar CP dwarsbalk voor zware belasting voor seismisch frame
Dwarsstang aan de zijkant voor ondersteuning van 19-inch staanders in een kast van 800 mm breed.

Varistar 19-inch afdekplaat/glijstrip voor paneelmontage
Helpt u bij het visueel uitlijnen van apparatuur die in een rek kan worden gemonteerd tijdens de installatie