Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Varistar CP 19" Panel/Slide Mount Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Varistar CP 19-inch paneel-/schuifsteun

Verschuif de mout met instelbare stappen. Montage in kasten van 600 mm breed direct op het frame. Bij een breedte van 800 mm is adaptersteun voor een kleinere breedte nodig, voor montage met dieptebalken voor gedeeltelijke hoogte.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Voltooien Poedercoating
Producttype Schuifbevestiging
Materiaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.