Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-153 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Varistar CP dwarsbalk voor zware belasting voor seismisch frame

Zijdwarsstang voor ondersteuning van 19-inch staanders in een 800 mm brede kast die een statische belasting van 1600 kg ondersteunt. Dankzij het gatenpatroon kan het 19-inch vlak in stappen van 25 mm gemakkelijk worden verwijderd.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.