Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

mounting plate Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Varistar-montageplaat

Varistar montageplaat voor montage van elektrische componenten en subeenheden, met een draagvermogen van 600 kg. De montageplaat kan ook aan de achterzijde worden gemonteerd en de verstevigingsbeugel kan worden toegevoegd om het draagvermogen te vergroten.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Producttype Montageplaat
Materiaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.