PPS overdrukbare vermogenshunt
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
PPS overdrukbare vermogenshunt
Details
Bronnen
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Press welded laminations are welded to each other through direct current applied to pieces under pressure
- Press welding forms a solid palm with the properties of a plain bar
- Smaller cross section for same capacity
- Runs cooler than equal section
Specificaties
| Lamineringsdikte | 0.01" |
| Lamineringsdikte | 0.3mm |
| Materiaal | Koper |
| Afwerking | Gewoon |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.