FS Spacer Clamp
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
FS Spacer Clamp
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Eenvoudig te plaatsen
- RoHS-conform
- Provides support for nVent ERIFLEX Flexibar and insulated braided conductors without damaging the insulation
- Ensures correct spacing for optimum cooling
- Supports up to four conductors in parallel
- Spacers are halogen free
Specificaties
| Afwerking | Elektrolytisch verzinkt |
| Ontvlambaarheidsklasse | UL® 94HB |
| Werktemperatuur | -40 to 130 °C |
| Werktemperatuur | -40 to 266 °F |
Technisch handboek
Certificeringen
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.