EB-60 aarding en neutrale rail
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EB-60 aarding en neutrale rail
nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Gerelateerde producten
Kenmerken
- RoHS-conform
- Use to connect several earthing conductors within a panel
- Chamfered holes allow for easy connections
- Mounting slots for universal fixing to copper busbar, directly to rails or spacers
- Rigid bar
- Mounting kits available for stacking busbars or fixing to DIN rail
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
UKCA, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1, EN 60998-2-1

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.