Klem voor afleiden van statische elektriciteit van vaten


Klem voor afleiden van statische elektriciteit van vaten
Details
Bronnen
Kenmerken
- Specifiek ontworpen voor het aarden of verbinden van kleine vaten, drums, bakken, machines of mensen in gebieden waar ontvlambare vloeistoffen of stof aanwezig zijn
- Tangklem heeft een gegoten aluminium behuizing met twee roestvrijstalen punten en een indrukwekkende veerkracht van 25 kg (55 pond)
- Dankzij het ontwerp penetreert de klem meerdere lagen verf of opgebouwd roest, zodat deze goed contact maakt met blank metaal
Specificaties
Brochure
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.