PVT2 vervangende module
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
PVT2 vervangende module
Details
Bronnen
Kenmerken
- Vervangende module voor PVT2 fotovoltaïsche overspanningsbeveiligingen
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO PVT
English
DIN EN 50539-11 (VDE 0675-39-11):2013-12 + A1:2015-09; EN 50539-11:2013-03 + A1:2014
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.