Sluit de connector van de geleiderail aan, signaal
 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
       
        Sluit de connector van de geleiderail aan, signaal
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Toepassingsafbeeldingen
          
          
        
        
                                            Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       Gerelateerde producten
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          Gerelateerde producten
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Kenmerken
- Gebruikt voor bevestiging van bindstreng of solide koperen trajectbedrading voor trajectverbindingen, vervuilingscircuits of verbinding rond een gekoppelde verbindingsstaaf
- Gehamerd op een gat met een diameter van 3/8" (9,5 mm), geboord door een railnet en gestuurd vanaf dezelfde kan als dat het gat werd geboord
Specificaties
Brochure

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.