Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH41764.eps image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

NVent ERICO kabelschroefnippel met breekbout

De nVent ERICO kabelschroefnippel met breekbout is voorzien van een innovatieve, sabotagebestendige oplossing om overal op nieuwe of bestaande aardingsnetwerken onomkeerbare parallelle aansluitingen in te voegen. Deze snelle, onderhoudsarme optie verhoogt het gemak en vereenvoudigt de installatie met de afbreekbout en unieke invoegfunctie om geleiders op hun plaats te houden voordat een veilige verbinding tot stand wordt gebracht.

De nVent ERICO kabelschroefnippel met breekbout is ontworpen om prestaties te verbeteren, schade te voorkomen en betrouwbaarheid te verhogen en zorgt voor een consistente klemkracht op elke verbinding. Het unieke zeskantontwerp bestaat uit duurzaam brons en maakt gespecialiseerd gereedschap overbodig, terwijl installateurs kunnen voldoen aan de vereisten voor aanhaalmomenten in de sector en inspectie kunnen versnellen dankzij de duidelijk zichtbare, permanente verbinding. Geschikt voor gebruik met anti-diefstalkabel en UL-gecertificeerde massieve kabel nr. 6 en nr. 2.

Lees meer Minder lezen
  • cUL
  • UL
Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Toepassingsafbeeldingen Bronnen Video
ERICO-VID-N00346-LayInLockShear-EN-2308

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy