nVent ERICO Ericontact-inbrenggereedschap, handmatig


nVent ERICO Ericontact-inbrenggereedschap, handmatig
Details
Bronnen
Video
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Wordt gebruikt voor enkelvoudig inzetstuk en dubbele nVent ERICO Ericontact-railcontacten
- Verpakt in een gereedschapskist voor veilig en gemakkelijk vervoeren
- Is inclusief twee MDRL (715215) stoters voor 19 mm nVent ERICO Ericontact
Specificaties
ERICO ERICONTACT Railcontactformaat | Vereiste onderdelen | |
8 mm | MDRL8ADP (715218) stoteradapter en MDRL8 (715216) stoter | Apart bestellen |
13,5 mm | MDRL135ADP (715219) stoteradapter en MDRL135 (715217) stoter | Apart bestellen |
19 mm | MDRL (715215) stoter | Inbegrepen |
22 mm | PSKECMB (715596) inzetstuk kopplaat | Apart bestellen |
Brochure

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.