Compleet laspaar voor verbindingen T9, stroom


Compleet laspaar voor verbindingen T9, stroom
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Gerelateerde producten
Kenmerken
- De complete lasconstructie biedt een handige manier om brugverbindingen op de kop van de rail aan te brengen
- De verbinding wordt gemaakt binnen de grenzen van de verbindingsplaat
- Is inclusief malreiniger en vuursteen
Specificaties
Railtype | 85 lb tot 141 lb T-railsecties |
Hechtverbindingsstijl | C |
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.